/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede e moduli di rete

    Hub Li-ion Tamer Gen 3

    Hub Li-ion Tamer Gen 3 Xtralis

    Panoramica
    L’hub (versione Xtralis) origina il collegamento a margherita dei sensori e distribuisce 12 VDC ai sensori (Hub - PoE riceve alimentazione da PoE/Hub - Direct Power riceve alimentazione da un alimentatore da 12 VDC). Gli hub comunicano con il/ sensore/i su CANbus e trasmettono le informazioni al controller tramite TCP/IP su Ethernet. Gli hub rilevano vari errori e condizioni di emergenza per funzionalità di autodiagnosi.L’Hub - PoE dispone di due connettori RJ45 per i collegamenti a margherita al/ai sensore/i. L’Hub - Direct Power dispone di un connettore RJ45 per i collegamenti a margherita al/ai sensore/i.
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Brand
      • Li-ion Tamer

    Altro

    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Minimum Operating Humidity : 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity : 90% RH (non-condensing) %
    • Brand : Li-ion Tamer