/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Kit cornice L Series

    Interrotto

    I kit cornice L Series consentono agli installatori di trasformare facilmente qualsiasi dispositivo antincendio o semplice L Series in un dispositivo che soddisfi i requisiti ECN/MNS.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I kit cornice L Series consentono agli installatori di trasformare facilmente qualsiasi dispositivo antincendio o semplice L Series in un dispositivo che soddisfi i requisiti ECN/MNS. I kit cornice sono disponibili per tutte le varietà e le impronte dei prodotti L Series e sono disponibili in opzioni FIRE, ALERT, EVAC, AGENT, FUEGO, FOGO, FEU, FIRE/FEU e semplici che semplificano la personalizzazione.Caratteristiche e vantaggi:
    • Trasforma facilmente un dispositivo antincendio o semplice in un dispositivo per soddisfare i requisiti ECS/MNS
    • Kit cornice disponibili per stroboscopi, corni, camploop, stroboscopi sirena, stroboscopi camploop e stroboscopi altoparlante
    • Opzioni di cornice con stampa FIRE, ALERT, EVAC, AGENT, PLAIN, FUEGO, FOGO, FEU, FIRE/FEU
    • Le quantità sono 5 per scatola
    • Da utilizzare solo con dispositivi L Series
    • Temperatura di esercizio da –40 °C a 66 °C (da -40 a 151 °F)
    Certificazioni:
    • Certificato UL/ULC
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER