Sirene
Camploop di allarme serie SSM
Le camploop di allarme della serie SSM sono apparecchi di notifica a bassa corrente e ad alto decibel per l’uso in sistemi antincendio e antifurto o altre applicazioni di segnalazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Approvato per utilizzo in ambienti chiusi o all’esterno
- Basso assorbimento di corrente
- Uscita dB alta
- Sono disponibili tre misure: 15,24 cm (6 pollici), 20,32 cm (8 pollici) e 25,40 cm (10 pollici) di diametro
- Modelli CA e CC
- Modelli a 24VDC; polarizzati per l’uso con circuiti di supervisione
- Le campane si montano direttamente sulla scatola elettrica quadrata standard da 4 pollici (10,16 cm)
- Venite precablati
- Certificazione UL: S4011
- Certificato ULC: CS549
- Certificazione FM
- CSFM: 7135-1653:125
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER