/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Dispositivo di allarme visivo IQ8Alarm Plus/FSo con suono, bianco/rosso

    Dispositivo di allarme visivo IQ8Alarm Plus/FSo con suono, bianco/rosso

    Panoramica

    Addressable, completamente alimentato da bus e resistente a cortocircuito/circuito aperto sirena di allarme antincendio combinato e dispositivo di allarme visivo (VAD) conforme alle norme EN 54-3 e EN 54-23 con toni di segnalazione integrati e lampeggio rosso luci per la segnalazione acustica e ottica degli allarmi. Con un massimo di 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso il tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3. Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. Il dispositivo di segnalazione ottica è adatto per intervalli di segnale quadrati da W-2.4-5 a W-3.6-8. La portata del segnale ottico è regolabile in 6 taglie tramite gli strumenti 8000. Dispositivo di segnalazione con base piatta, adatto per il montaggio a parete. Opzionalmente, è possibile installare la base IP n. 806202 con ingresso cavo laterale e protezione a prova di intemperie.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Dispositivo di allarme completamente alimentato dal bus
    • Compatibile con il circuito alimentato
    • Basso consumo energetico
    • Fino a 21 dispositivi di allarme per ogni circuito alimentato
    • Ogni dispositivo di allarme è dotato di isolatore integrato
    • Trigger sincronoProprietà dell'allarme ottico:
      • Conforme alla norma EN 54-23
      • W categoria
      • Portata del segnale fino a 8,0 m di larghezza della stanza per il montaggio a parete
      • Dimensioni della stanza configurabili tramite strumenti 8000Proprietà dell'allarme acustico: Conforme a
        • EN 54-3
        • Alta pressione acustica
        • Volume programmabile in 8 fasi tramite strumenti 8000
        • 20 diversi toni di segnalazione, tra cui tono DIN
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER