/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Stroboscopio sirena a parete a 4 fili L Series

    I dispositivi di segnalazione acustico-visiva a 4 fili della L Series sono progettati per la notifica completa dell’edificio, nonché per l’area circostante della proprietà.

    Panoramica

    L’intera linea di prodotti L Series di stroboscopi sirena a 4 fili include una varietà di funzioni che aumentano la versatilità delle applicazioni semplificando al contempo l’installazione. Tutti gli apparecchi sono dotati di un design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore, rendendo le installazioni veloci e infallibili, eliminando al contempo costosi e dispendiosi errori di terra.

    Per semplificare ulteriormente l’installazione, la L Series utilizza una piastra di montaggio universale in modo che gli installatori possano montarle su un’ampia gamma di scatole posteriori. Con una molla di cortocircuito integrata, gli installatori possono testare la continuità del cablaggio prima dell’installazione del dispositivo. Gli installatori possono anche adattare facilmente i dispositivi a un’ampia gamma di requisiti applicativi utilizzando impostazioni candela selezionabili sul campo, selezione automatica del funzionamento a 12 o 24 volt e un rotary switch per toni tromba con due selezioni di volume

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore
    • Struttura anti-manomissione
    • Selezione automatica del funzionamento a 12 o 24 volt, a 15 e 30 candele
    • Impostazioni di candela selezionabili sul campo per unità a parete: 15, 30, 75, 95, 110, 135
    • Segnalatore acustico con potenza nominale di oltre 88 dBA a 16 volt
    • Rotary switch per il segnale acustico e due selezioni di volume
    • Piastra di montaggio universale per unità a soffitto
    • La funzione della molla di cortocircuito della piastra di montaggio controlla la continuità del cablaggio prima dell’installazione del dispositivo
    • Compatibile elettricamente con i dispositivi SpectrAlert® e SpectrAlert® Advance precedenti
    • Elencato solo per montaggio a muro
    • Compatibile con il modulo di sincronizzazione MDL3
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S4011; S5512
    • Certificato ULC
    • Certificazione FM
    • CSFM: 7125-1653:0504; 7135-1653:0503
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling
      • Wall

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Ceiling|Wall