/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Stroboscopio altoparlanti a parete L Series

    Gli altoparlanti stroboscopici L Series riducono i guasti di terra con design plug-in e piastra di montaggio universale per precablare le piastre di montaggio, rivestire i cavi e confermare la continuità dei cavi prima di collegare gli altoparlanti.

    Panoramica

    Gli altoparlanti stroboscopi L Series riducono i costosi guasti a terra grazie a un design a innesto e a una piastra di montaggio universale, che consentono all’installatore di pre-cablare le piastre di montaggio, sistemare i cavi e verificare la continuità del cablaggio prima di collegare gli altoparlanti. Inoltre, una copertura protettiva in plastica impedisce l’intaccamento dei fili coprendo i componenti esposti dell’altoparlante.

    Questi dispositivi consentono inoltre installazioni più rapide fornendo un feedback istantaneo per garantire che il cablaggio sia collegato correttamente, interruttori rotativi per selezionare le impostazioni di tensione e potenza e sette impostazioni candela selezionabili sul campo per gli stroboscopi degli altoparlanti a parete. La bassa distorsione armonica totale degli altoparlanti offre un suono ad alta fedeltà pur offrendo un suono ad offerta alto volume per l’uso in ambienti ad alto rumore ambientale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il design plug-in e il coperchio protettivo riducono i guasti a terra
    • La piastra di montaggio universale con molla di cortocircuito integrata testa la continuità del cablaggio prima dell’installazione
    • Non è richiesto alcun loop di estensione
    • Impostazioni candela selezionabili sul campo per unità a parete: 15, 30, 75, 95, 110, 135 e 185
    • Selezione automatica del funzionamento a 12 o 24V con candela da 15 e 30
    • Il selettore rotativo semplifica la selezione sul campo della tensione dell’altoparlante (25 e 70,7 Vrms) e delle impostazioni di potenza (1/4, 1/2, 1 e 2W)
    • Gli altoparlanti offrono alta fedeltà e un’uscita sonora ad alto volume
    • 520 Hz +/- 10% tono d’onda quadrato in grado di supportare il pannello di rilevazione incendi (FACP) compatibile
    • Struttura anti-manomissione
    • Estetica moderna aggiornata
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S4048
    • Certificato ULC: S4048
    • Certificazione FM
    • CSFM: 7320-1653:0505
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Speaker Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Speaker Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Speaker Strobe
    • Mounting Type : Wall