/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Stroboscopio a parete L Series

    Interrotto

    Gli stroboscopi L Series sono ricchi di funzioni che riducono i tempi di installazione grazie al loro minore assorbimento di corrente e all’estetica moderna.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli stroboscopi L Series sono ricchi di funzioni che riducono i tempi di installazione grazie al loro minore assorbimento di corrente e all’estetica moderna. Con alloggiamenti in plastica bianca e rossa, opzioni di montaggio a muro e a soffitto, dispositivi standard e compatti e dispositivi con stampa semplice, FIRE e FUEGO, questi stroboscopi possono soddisfare praticamente qualsiasi requisito applicativo.

    Tutti gli apparecchi sono dotati di un design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore, rendendo le installazioni veloci e infallibili, eliminando al contempo costosi e dispendiosi errori di terra. Per semplificare ulteriormente l’installazione, gli stroboscopi L Series utilizzano una piastra di montaggio universale in modo che gli installatori possano montarli su un’ampia gamma di scatole posteriori. Con una molla di cortocircuito integrata, gli installatori possono testare la continuità del cablaggio prima dell’installazione del dispositivo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore
    • Struttura anti-manomissione
    • Selezione automatica del funzionamento a 12 o 24V con candela da 15 e 30
    • Impostazioni candela selezionabili sul campo sulle unità a parete: 15, 30, 75, 95, 110, 135 e 185
    • Piastra di montaggio universale per unità a soffitto
    • La funzione della molla di cortocircuito della piastra di montaggio controlla la continuità del cablaggio prima dell’installazione del dispositivo
    • Compatibile elettricamente con i dispositivi precedenti SpectrAlert® e SpectrAlert Advance
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S5512- S4011
    • Certificato ULC
    • Certificazione FM
    • Approvato CSFM: 7125-1653:0504- 7135-1653:0503
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : Strobe