/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Sirena VAD della serie S-cubed

    S-Cubed integra suono, voce e un allarme visivo EN54-23 in un unico dispositivo. Offre una gamma completa di sirene di allarme alimentate in loop con voce integrata e VAD.

    Panoramica

    S-Cubed offre una gamma completa di sirene di allarme alimentate ad anello con voce integrata e allarmi visivi certificati EN54-23. Insieme alla configurazione flessibile dei pannelli di controllo antincendio Gent by Honeywell, questo dispositivo alimentato ad anello può offrire una combinazione differenziata di allarmi acustici e visivi per l’allarme e l’evacuazione generale.

    È disponibile anche in diverse combinazioni di colori (rosso e bianco) di sirena e VAD. Fornisce diversi tipi di messaggi vocali, a) Messaggio di avviso (voce femminile), b) Messaggio di allarme 1 (voce femminile), c) Messaggio di allarme 2 (voce maschile) e d) Messaggio di prova (voce femminile), il che significa che può essere utilizzato in base alle esigenze dell’applicazione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Consumo energetico molto basso significa che il sistema offre più sirene e VAD ad alte prestazioni sul circuito rispetto a qualsiasi altro produttore
    • Ogni circuito può supportare fino a 70 VAD sirena combinati
    • VAD con copertura della luce regolabile corrispondente all’uscita della sirena
    • Quattro frasi vocali e un segnale acustico disponibili come standard
    • Le modalità voce e tono possono essere liberamente configurate all’interno della stessa sirena
    • Monitoraggio attivo dello sfondo dei circuiti sirena e VAD
    • Regolare il volume della sirena tramite lo strumento di messa in servizio, il pannello o il telecomando a infrarossi HandiLink
    Certificazioni:
    • EN54-23
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Gent

    Altro

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent