Impulsi stroboscopici combinati
Stroboscopio acustico da parete a 2 fili a prova di intemperie SpectrAlert® Advance
Gli strobi SpectrAlert® Advance sono dotati di una serie di funzioni che aumentano la flessibilità dell’applicazione e semplificano l’installazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli strobi SpectrAlert® Advance sono dotati di una serie di funzioni che aumentano la flessibilità dell’applicazione e semplificano l’installazione.
Caratteristiche e vantaggi:- A prova di intemperie secondo NEMA 4X, IP56 omologato UL 1638 (strobo) e UL 464 (corno)
- Compatibile con il protocollo di sincronizzazione System Sensor e i prodotti SpectrAlert legacy
- Impostazioni candela selezionabili sul campo: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 e 185
- Selezione automatica del funzionamento a 12 o 24 volt con candela da 15 e 15/75
- Rotary switch per il segnale acustico e tre selezioni di volume
- Corno con potenza nominale di oltre 88 dBA a 16 volt
- Classificato da –40°F a 151°F
- Piastra di montaggio universale con molla di cortocircuito integrata che verifica la continuità del cablaggio prima dell’installazione dei dispositivi
- Design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore
- Struttura antimanomissione
- Elencato per montaggio a muro
- Certificato ULC
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Wall
- Product Type
- Horn Strobe
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Wall
- Product Type
- Horn Strobe
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Wall
- Product Type : Horn Strobe