Altoparlanti direzionali
Resistenza alle intemperie altoparlante a tromba
L’altoparlante a tromba offre un’elevata pressione sonora e una resistenza agli agenti atmosferici, ideale per l’utilizzo industriale. Per una maggiore protezione, gli altoparlanti sono dotati di terminale in ceramica integrato e di un termofusibile.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
L’altoparlante a tromba offre un’elevata pressione sonora e una resistenza agli agenti atmosferici, ideale per l’utilizzo industriale. Per una maggiore protezione, gli altoparlanti sono dotati di terminale in ceramica integrato e di un termofusibile. L’alloggiamento in ABS resistente agli urti conforme a UL94V0 garantisce una stabilità duratura. La regolazione flessibile della potenza può essere facilmente eseguita sul lato posteriore dell’altoparlante. Sono inoltre adatti per l’uso in aree esterne.
Caratteristiche e vantaggi:- Pressione sonora elevata e resistenza agli agenti atmosferici
- Terminale in ceramica integrato e un termofusibile
- La custodia in ABS resistente agli urti conforme a UL94V0 garantisce una stabilità duratura
- La regolazione della potenza può essere facilmente eseguita con il rotary switch sul lato posteriore dell’altoparlante
- Adatto per l’uso anche in aree esterne
- EN 54-24
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER