Allarmi e sirene
SEGNALATORE ACUSTICO EN54-3
Sirena convenzionale di colore rosso. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31mA @ 29Vcc tono 8.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Sirena convenzionale di colore rosso. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31mA @ 29Vcc tono 8. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale: PC /ABS.
Caratteristiche e Benefici:- Installazione semplice, veloce e flessibile
- – Il design moderno elimina la necessità di orientamento del dispositivo
- – Funzionalità di primo fissaggio che consente il test di continuità elettrica prima del montaggio del dispositivo
- – Opzione base profonda con ingressi cavi multipli per un'installazione flessibile
- – Progettato con una gamma completa di centri di fissaggio comuni
- – Impegno di adattamento positivo e feedback della base con il dispositivo per una facile installazione
- Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.
Altro
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Altro
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder