/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Sirena Enscape

    Interrotto

    Sirena convenzionale ENscape in corpo bianco, disponibile in diverse classificazioni IP

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le sirene ENscape sono dispositivi di alta qualità progettati per avvisare gli occupanti dell’edificio in caso di emergenza. Il prodotto presenta un nuovo design a tromba piegata che fornisce un’eccezionale uscita sonora a basso assorbimento di corrente. Con il suo design moderno, il set di toni globale e le ampie funzionalità di facile installazione, la sirena ENscape è la scelta logica per progettisti, OEM, installatori e distributori.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il design moderno elimina la necessità di orientamento del dispositivo
    • Le sirene a due stadi consentono di impostare le sequenze di allarme e di allarme per l’evacuazione graduale
    • Prima capacità di fissaggio che consente il test di continuità elettrica prima del montaggio del dispositivo
    • Opzione base profonda con ingressi cavi multipli per un’installazione flessibile
    • Impostazioni del volume regolabili
    • Idoneo per applicazioni di montaggio a muro e soffitto
    • Ottimizzata per sistemi a 12V e 24V, la gamma è adatta per l’uso in applicazioni antincendio e di sicurezza
    Certificazioni:
    • EN54-3
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder