/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Flash strobo sirena esterna Reson8

    Interrotto

    La sirena Reson8 offre un dispositivo di allarme completo con strobo completamente integrato, timer di auto-interruzione attivato automaticamente e doppio display di stato, consentendoti di scegliere tra segnalazioni acustiche e/o visive.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La sirena Reson8 unisce estetica e funzionalità in un prodotto progettato per superare tutti i requisiti della norma EN50131-4 – Grado di sicurezza 2, Classe ambientale III. Grazie alla sirena/strobo completamente integrati, al timer di spegnimento auto-attivante e all’indicazione di stato doppio, è stato appena reso più semplice scegliere tra gli apparecchi acustici/visibili.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzionamento antimanomissione doppio
    • Batteria di riserva integrale
    • sirena/strobo completamente integrati
    • Display di stato tramite LED Twin
    • Selezione timer sirena
    • Timer di spegnimento auto-attivante
    Certificazioni:
    • EN50131-4
    • HSC-RESON8-01-EN(0808)DS-E agosto 2008
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Sounder