/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Sound Diffuser

    Interrotto

    It is basically the NEXUS 110 class B red sound diffuser (PNS - 0013) with IP66 Protection and Certified under En 54-3 Outdoor - Type B Nfs 32-001 Class B.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    It is basically the NEXUS 110 class B red sound diffuser (PNS - 0013) with IP66 Protection and Certified under En 54-3 Outdoor - Type B Nfs 32-001 Class B.

    Certifications:
    • EN54-3 Outdoor - Type B
    • NFS 32-001 Class
    Specifiche

    Altro

    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder