horns and sounders
Sirena per interni SP20ST
La sirena da interno SP20ST genera 94.4 dB alla distanza di 1 m e può essere programmata per funzionare con frequenza monotonale o bitonale La sirena da interno SP20ST è adatta per la segnalazione locale (non indicata per gli allarmi antincendio).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La sirena da interno SP20ST genera 94.4 dB alla distanza di 1 m e può essere programmata per funzionare con frequenza monotonale o bitonale La sirena da interno SP20ST è adatta per la segnalazione locale (non indicata per gli allarmi antincendio).
Caratteristiche e vantaggi:- La qualità della scatola in plastica ABS e la protezione dell’altoparlante conico Mylar garantiscono un’elevata affidabilità e durata della sirena
- Il disegno della superficie di montaggio facilita l'installazione in una varietà di configurazioni
- La sirena SP20ST è di tipo integrato e si collega direttamente all'uscita campanello di qualsiasi pannello
- Il colore e la struttura dell'involucro sono stati progettati per fondersi con la maggior parte dei colori e delle superfici murali più comuni
- EN50131-4: 2009
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Indoor Siren
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Indoor Siren
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Indoor Siren