/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Sirena a muro wireless

    Interrotto

    L’unità è composta da una sirena a muro e da un modulo per la comunicazione wireless compatibile con il resto del sistema della serie Wireless SGW. Tutti i dispositivi sono a prova di intemperie IP65.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’unità è composta da una sirena a muro e da un modulo per la comunicazione wireless compatibile con il resto del sistema della serie Wireless SGW. Tutti i dispositivi sono a prova di intemperie IP65. L’unità è dotata di 3 livelli di volume e 32 toni riconosciuti che possono essere impostati direttamente sulla sirena. Sirena wireless AD con strobo a muro costituita da una sirena con strobo e un modulo per la comunicazione wireless

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design compatibile con la serie wireless WS
    • Classificazione EN 54.23 = W – 2,5-7
    • Impostazioni con 32 toni
    • Capacità di allarme a due stadi
    • A prova di intemperie nella versione standard
    • Facile da installare
    • Elevata capacità di uscita sonora
    • Impostazioni di volume regolabili in loco
    • Struttura di auto-test
    • Robusto e altamente affidabile
    Certificazioni:
    • BS EN54-3 (Tipo B)