/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Altoparlanti

    Altoparlante a tromba 10 W

    Interrotto

    L’altoparlante a tromba DK 10/T EN 54 offre alta pressione sonora e resistenza agli agenti atmosferici di lunga durata, per uso industriale. L’alta classe di protezione IP 66 garantisce affidabilità operativa anche in condizioni ambientali difficili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’altoparlante a tromba DK 10/T EN 54 offre alta pressione sonora e resistenza agli agenti atmosferici di lunga durata, per uso industriale. L’alta classe di protezione IP 66 garantisce affidabilità operativa anche in condizioni ambientali difficili. Per una maggiore protezione, l’altoparlante è dotato di terminale ceramico integrato e di un termofusibile. L’alloggiamento in ABS resistente agli urti conforme a UL94V0 garantisce una stabilità duratura. È incluso un supporto universale in acciaio inossidabile a forma di U per un montaggio flessibile. La regolazione è facile da eseguire sul retro dell’Altoparlante 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W. DK 10/T EN 54 è adatto anche all’uso in aree esterne.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Pressione sonora elevata
    • Resistenza agli agenti atmosferici di lunga durata
    • L’elevata classe di protezione IP 66 garantisce l’affidabilità operativa anche in condizioni ambientali difficili
    • Terminale in ceramica integrato e un termofusibile
    • La regolazione è facile sul retro dell’Altoparlante - 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
    Certificazioni:
    • EN 54-24
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER