Altoparlanti
Altoparlante ventilato a due vie da 38,1 cm (15 pollici)
Gli altoparlanti bass-reflex a 2 vie da 38,1 cm (15 pollici) sono progettati per installazioni fisse di sistemi audio professionali che utilizzano annunci vocali e contenuti musicali in ambienti esterni protetti
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli altoparlanti ventilati a due vie da 38,1 cm (15 pollici) da 400 W/8 ohm sono costruiti in conformità alla norma EN54-24 e possono essere dotati di un trasformatore di potenza variabile per il collegamento a linee da 70/100 V. Completamente resistenti agli elementi atmosferici grazie a trattamenti specifici contro polvere, acqua e umidità con finitura in fibra di vetro, per applicazioni da esterno con esposizione totale alle intemperie. L’intervallo di frequenza medio-basso viene riprodotto da un woofer ad alta efficienza da 38,1 cm (15") mentre la riproduzione delle alte frequenze viene affidata a un driver di compressione da 3,81 cm (1,5") con un diaframma in titanio da 7,62 cm (3") accoppiato a una tromba rotante. 40º x 60º. Il suo involucro trapezoidale con un angolo laterale di 15º consente manovre più ergonomiche durante l’installazione o lo spostamento.
Certificazioni:- EN54-24