/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    Modulo Acoustimass

    Interrotto

    I sistemi subwoofer/satelliti FreeSpace® 3 di Bose® sono ad alte prestazioni e a gamma estesa, per applicazioni installate di piccole e medie dimensioni che richiedono un’alta fedeltà e una riproduzione a larghezza di banda estesa di voce e musica.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sistemi subwoofer/satelliti FreeSpace® 3 di Bose® sono sistemi di altoparlanti ad alte prestazioni e a gamma estesa progettati per applicazioni installate di piccole e medie dimensioni che richiedono un'elevata fedeltà e una riproduzione a larghezza di banda estesa di voce e musica.

    I componenti per montaggio in superficie o a incasso possono essere combinati e abbinati per fornire una maggiore flessibilità e adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La progettazione modulare supporta la flessibilità per l’utilizzo di 2 o 4 satelliti per modulo bassi Acoustimass,
    • Collegamento in parallelo dei moduli bassi
    • Mescola e abbina i componenti a montaggio superficiale e a incasso da utilizzare con diversi decori della stanza
    • I componenti da incasso sono classificati plenum se utilizzati con la copertura plenum opzionale
    • 70/100 V selezionabile o bassa impedenza con regolazione del maschio filettato del trasformatore sul modulo bassi Acoustimass. Può essere configurato per il funzionamento stereo o mono