/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    MIXER AMPLIFICATO - BOSE I-ZONE

    Interrotto

    Mixer amplificato BOSE I-Zone Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz). Distorsione THD+N ≤0,3 % a piena potenza. Range dinamico 88 dB. Dimensioni: 45 mm x 214 mm x 310 mm. Colore: Silver.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Mixer amplificato BOSE I-Zone Settagio di equalizzazione incorporato per Bose FS2 or FS4. Ingressi disponibili: 1 x Mic/Line bilanciato; 2 x Line-IN stereo sbilanciati, 1 x Mic sbilanciato; 1 x AUX-IN sbilanciato. Ingresso a contatto integrato per comando di bypass da sistema EVAC. Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz). Distorsione THD+N ≤1 % a piena potenza. Range dinamico 88 d. Dimensioni: 45 mm x 214 mm x 310 mm. Peso 4,1 Kg. Colore: Silver

    Caratteristiche e Benefici:
    • L'amplificazione per un suono eccellente da un amplificatore di classe D affidabile e di alta qualità offre prestazioni ottimizzate e una qualità del suono eccellente attraverso l'uso dell'elaborazione del segnale digitale interna
    • Installazione resa semplice con l’impostazione eseguita localmente dai pannelli anteriore e posteriore dell'amplificatore
    • Il paging ottico-vocale fornisce una transizione automatica fluida tra la musica e i segnali di pagina
    • Il pannello frontale di facile utilizzo consente agli utenti di collegare facilmente i dispositivi
    • Il design compatto e leggero consente di posizionare l'amplificatore di zona integrato Free Space
    Certificazioni:
    • CE
    • cUL
    • IEC62368-1
    • CSA 60065
    • CB
    • FCC Parte 15B Classe A
    • EN55103-1 (1997)
    • EN55103-2 (1996)
    • CISPR13 (2003)