speakers
Altoparlante per soffitto a incasso
Gli altoparlanti a soffitto incassati si fondono visivamente nel soffitto grazie al design piatto. Per una maggiore affidabilità operativa, gli altoparlanti sono dotati di terminale in ceramica integrato e termofusibile con scatola di giunzione cavi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli altoparlanti a soffitto incassati si fondono visivamente nel soffitto grazie al design piatto. Per una maggiore affidabilità operativa, gli altoparlanti sono dotati di terminale in ceramica integrato e termofusibile con scatola di giunzione cavi, nonché dell'impregnazione di umidità del telaio dell'Altoparlante. L'adattamento a 6 W, 3 W o 1,5 W viene implementato nella forma abituale sull'altoparlante. Il connettore a molla (due inclusi) garantisce un montaggio semplice e rapido sul soffitto. Per impostazione predefinita, sul retro dell'altoparlante è montata una copertura protettiva in plastica, ma è disponibile anche una cupola antincendio, anch'essa certificata EN54-24. Se l'altoparlante verrà utilizzato come specificato dalla BS 5839-8, è anche possibile ordinare e installare un termofusibile opzionale e un morsetto per connettore in ceramica.
Caratteristiche e vantaggi:- Adatto per soffitti grazie al suo design piatto
- Dotato di terminali in ceramica integrati e fusibili termici
- Protezione dall'umidità da un'impregnazione
- Design piatto ed elegante
- Installazione rapida e semplice
- EN 54-24
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER