Altoparlanti
SUBWOOFER PER INCASSO
Subwoofer bassreflex per incasso a soffitto. Potenza 120W con trasformatore a potenza variabile. Corpo e griglia in metallo. Certificato EN54-24 con gradi di protezione IP21c. Colore Bianco (RAL 9016).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Subwoofer bassreflex per incasso a soffitto. Potenza 120W con trasformatore a potenza variabile. Connessione possible per linee a 100V o impedenza fissa (8 Ohm). Selettore per sfasamento 180°. Corpo e griglia in metallo. Certificato EN54-24 con gradi di protezione IP21c. Colore Bianco (RAL 9016).
Certificazioni:- EN54-24