Luci stroboscopiche e indicatori luminosi
LED remoto serie 34000
I LED remoti della serie Gent 34000 sono progettati per essere utilizzati quando i rilevatori non sono visibili, come vuoti del soffitto o stanze o spazi che potrebbero non avere facile accesso. Sono utilizzati con basi S4-700.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il 13449-01 è un LED remoto serie 34000 e fa parte di Gent by Honeywell. Questi LED remoti della serie vengono utilizzati quando i rilevatori non sono visibili, come vuoti del soffitto o stanze o spazi che potrebbero non avere facile accesso.
Caratteristiche e vantaggi:- Quantità massima per circuito 100
- Circa Peso 0,34 kg
- Temperatura di funzionamento da -10 a +50 °C
- Grado di protezione IP40
- Fattore di carico dispositivo 1
- Da utilizzare con basi S4-700