Luci stroboscopiche e indicatori luminosi
Sirene con Lampeggiante EnScape
La sirena con lampeggiante CWSS è dotata di un nuovo design a tromba ripiegata, tecnologia LED e ottica avanzata, che offre un’eccellente resa sonora
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La sirena con lampeggiante CWSS è il segnalatore acustico convenzionale di KAC ideale per le applicazioni in cui è necessaria una sirena come principale modalità di allarme, ma anche un indicatore luminoso supplementare sarebbe vantaggioso Il prodotto è dotato di tecnologia LED e l’ottica avanzata fornisce un’indicazione luminosa a un assorbimento di corrente molto basso, Sincronizzazione di flash e audio, Luce ambra lampeggiante, Funziona su sistemi a 12V e 24V, rendendo la gamma adatta per l’uso in applicazioni di sicurezza e l’indicazione di luce supplementare con un assorbimento di corrente molto basso La sirena con lampeggiante ENscape offre una qualità eccezionale, affidabilità e maggiore durata di esercizio, rendendolo la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni
Caratteristiche e vantaggi:- Qualità e affidabilità approvate in modo indipendente per tutti gli standard pertinenti
- Installazione semplice, veloce e flessibile
- Design ed estetica moderni eliminano la necessità di orientamento del dispositivo
- Idoneo per applicazioni di montaggio a muro e soffitto
- Prestazioni eccezionali
- Set di toni globale 32 toni approvati, compreso il tono camploop
- RoHS
- RAEE
Altro
- Brand
- KAC
Altro
- Brand
- KAC
- Brand : KAC