/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Luci stroboscopiche e indicatori luminosi

    Segnale luminoso rosso ENscape

    Interrotto

    I tradizionali segnalatori acustici di KAC utilizzano la tecnologia LED e un design innovativo della lente, fornendo una copertura della luce omnidirezionale a un assorbimento di corrente molto basso.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I tradizionali segnalatori acustici di KAC utilizzano la tecnologia LED e un design innovativo della lente, fornendo una copertura della luce omnidirezionale a un assorbimento di corrente molto basso. Il beacon ENscape offre qualità, affidabilità e lunga durata di esercizio eccezionali. La copertura della luce omnidirezionale elimina la necessità di orientamento del dispositivo. I segnalatori acustici sono dotati di un’opzione di base profonda con più ingressi cavi per un’installazione flessibile. I segnalatori acustici funzionano su sistemi a 12V e 24V, rendendo la gamma adatta per applicazioni antincendio e di sicurezza.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Coinvolgimento positivo e feedback della base con il dispositivo per una facile installazione
    • L’ottica avanzata garantisce una buona copertura della luce a bassa corrente
    • Lampeggiamento a luce rossa e lente rossa
    • La funzione di avviamento graduale riduce i picchi di potenza durante l’avvio del sistema
    • Idoneo per applicazioni di montaggio a muro e soffitto
    • Gamma di opzioni di base, per interni e applicazioni fino a IP65
    Certificazioni:
    • RoHS
    • RAEE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • KAC

    Altro

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC