/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Luci stroboscopiche e indicatori luminosi

    Dispositivo di allarme visivo ENscape classe W&C

    Interrotto

    Beacon ENscape con corpo bianco e flash bianco, approvato classe W&C

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I dispositivi di segnalazione ENscape sono dispositivi di segnalazione di allarme ottico approvati dalla classe C&W. Offre una selezione di classificazioni IP a seconda dell’applicazione. Dispositivo di segnalazione idoneo per montaggio a muro e soffitto.Caratteristiche e vantaggi:
    • Disponibile nella categoria C&W
    • Conforme a EN 54-23
    • Trigger di lampeggio sincrono
    • Larghezza ambiente fino a 9 m per il montaggio a muro
    • Diametro ambiente fino a 9,5 m per montaggio a soffitto
    Certificazioni:
    • Classe EN54-23 C e W
    • AS7240.3
    • AS7240.23
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER