/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Luci stroboscopiche e indicatori luminosi

    LAMPEGGIANTE VAD EN54-17/23

    Interrotto

    VAD Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo Bianco, LED Bianco con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 17 e 23 C&W Category C3-5,1 W 2,4-2,7).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    VAD Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo Bianco, LED Bianco con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 17 e 23 C&W Category C3-5,1 W 2,4-2,7).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Installazione semplificata grazie all'ampio accesso ai cavi, all'ingresso posteriore o superficiale e alla molla di continuità del loop
    • La copertura della luce a 360° consente un uso flessibile in applicazioni di montaggio a muro o a soffitto
    • I LED a massima intensità e la sincronizzazione dei dispositivi automatici ottimizzano le prestazioni del sistema
    • Massima qualità, materiali stabili ai raggi UV e costruzione robusta per un'affidabilità di lunga durata
    • Conteggio delle scorte ridotto grazie alla comune base del Rivelatore B501AP e alla compatibilità con le versioni precedenti
    Certificazioni:
    • EN54-23 Categoria C e W
    • EN54-17
    • CE
    • LPCB
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER