/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Modulo di alimentazione di backup

    I moduli di alimentazione sono alimentatori e caricabatterie di backup da utilizzare all’interno dei dispositivi di allarme.

    Panoramica

    I moduli di alimentazione sono alimentatori e caricabatterie di backup utilizzati all’interno di dispositivi di allarme. L’uscita è protetta da sovraccarichi, cortocircuiti e inversione accidentale dei terminali della batteria. I moduli di alimentazione includono connettori di alimentazione per pannelli di controllo, indicatore di presenza di rete, regolatore di tensione, fusibili di protezione (F3 e F6). Gli alimentatori hanno una tensione di uscita di 13,8 V CC; è possibile ottenere piccole variazioni utilizzando il trimmer di regolazione della tensione. La spia di presenza rete indica la presenza di tensione di rete sull’ingresso dei terminali. Il fusibile di protezione F6 protegge gli alimentatori da inversioni e collegamenti accidentali con la batteria e il fusibile di protezione F3 protegge gli alimentatori da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
    Certificazioni:
    • CSQ
    • Certificato IQNET