Alimentatori
Alimentazione esterna DCU 2403
Alimentazione esterna in una custodia metallica compatta per contenere fino a due batterie da 12 V/24 Ah
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Alimentazione esterna in una custodia metallica compatta per contenere fino a due batterie da 12 V/24 Ah. Questa alimentazione facilita un’alimentazione continua. Integrazione nel sistema esserbus/esserbus-PLus opzionale tramite scheda adattatore opzionale (Codice parte 805684.10) e transponder esserbus (Codice parte 808623). Sono disponibili quattro uscite a relè flottanti per la trasmissione di disturbi (guasto di alimentazione, guasto di terra, guasto della batteria e guasto collettivo). Display LED esterno per il funzionamento e il guasto collettivo sullo sportello anteriore bloccabile, LED interni per il riconoscimento dettagliato del funzionamento dell’alimentazione di emergenza, monitoraggio individuale del guasto della batteria e del guasto di terra.
Caratteristiche e vantaggi:- Tensione di uscita reversibile 12 VDC o 24 VDC
- Semplice integrazione in esserbus/esserbus-PLus
- Display LED Servizio interno
- Quattro uscite a relè flottanti
- Monitoraggio della tensione di rete con tempo di ritardo selezionabile
- Monitoraggio individuale della batteria per il funzionamento con alimentazione di emergenza
- Monitoraggio guasto di terra commutabile
- Sportello anteriore con contatto coperchio
- VdS
- EN 54-4/A2