Alimentatori
Caricabatterie/alimentazione remota FCPS-24
Gli alimentatori/caricabatterie remoti FCPS-24 sono alimentatori remoti compatti, economici, da 6 o 8 A con caricabatterie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli alimentatori/caricabatterie remoti FCPS-24 sono alimentatori remoti compatti, economici, da 6 o 8 A con caricabatterie. Possono essere collegati a qualsiasi pannello di rivelazione incendi (FACP) da 12 o 24V o possono essere utilizzati come alimentatori indipendenti. Le applicazioni primarie includono l’espansione del circuito del dispositivo di notifica (NAC) (per supportare i requisiti ADA e la sincronizzazione NAC) o l’alimentazione ausiliaria per supportare gli accessori del sistema a 24V. Forniscono alimentazione a 24V CC regolata e filtrata a quattro NAC con varie opzioni di configurazione di Classe B (Stile Y) o Classe A (Stile Z). In alternativa, le quattro uscite possono essere configurate come qualsiasi combinazione di uscite di potenza resettabili/non resettabili (ottimale per alimentare rilevatori di fumo a 4 fili). Contengono anche un caricabatterie in grado di caricare batterie da 7 o 18 AH, a seconda del modello.
Caratteristiche e vantaggi:
- Funziona come “sync-follower” o come “sync-generator” (impostazione predefinita)
- Contiene due circuiti di ingresso/controllo completamente isolati - attivati da FACP NAC (modalità espansore NAC) o saltati in modo permanente “ON” (modalità autonoma)
- In modalità autonoma, i circuiti di alimentazione in uscita possono essere configurati come resettabili (ripristino linea richiesto da FACP) o non resettabili
- La tecnologia di limitazione di potenza soddisfa i requisiti UL di limitazione di potenza
- Relè di guasto normalmente chiuso forma C
- Alimentazione supervisionata, batteria e NAC
- Rilevamento guasto di terra selezionabile
- Rapporto di guasto AC selezionabile per un ritardo immediato o di ore
Certificazioni:
- FCPS-24F:
- UL: S2424, S1287
- ULC: CS868
- MEA: 387-94-E
- CSFM: 7315-0075:176
- FM: 0Y3A0.AY
- FCPS-24FS6(C/E):
- Certificazione UL: S2424, S1287
- Certificato ULC: S2424
- Approvato da CSFM: 7315-0075:0206
- MEA: 387-94E
- Certificazione FM
- FCPS-24FS8(C/E):
- Certificazione UL: S2424
- Certificato ULC: S2424
- Approvato da CSFM: 7315-0075:0206
- MEA: 219-02E
- Certificazione FM
- FCPS-24S6(C/E), FCPS-24S8(C/E):
- Certificazione UL: S635, S674
- Certificato ULC: S635 (FCPS-24S6C E FCPS-24S8C)
- Approvato da CSFM: 7315-0028:0225
- MEA: 299-02-E
- Certificazione FM