/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Alimentatori Antincendio

    Interrotto

    Gli alimentatori antincendio Serie TL sono realizzati in lamiera di acciaio zincato 12/10 con sistema Aluzink. Proteggono da inversione di polarità, corto circuito, sovraccarico e sovratensione. Sono dotati di fusibili di protezione ingresso-uscita.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli alimentatori antincendio Serie TL sono realizzati in lamiera di acciaio zincato 12/10 con sistema Aluzink. Hanno una regolazione lineare (toroidale) in grado di limitare significativamente la presenza di disturbi elettromagnetici. Con un esclusivo amperometro a led integrato a 10 livelli. Indicazione di sovraccarico e protezione CROWBAR che consente di proteggere tutte le apparecchiature collegate all’alimentatore. Sono dotati di 1 uscita dedicata alla carica della batteria e di 3 uscite indipendenti. Proteggono da inversione di polarità, corto circuito, sovraccarico e sovratensione. Hanno un circuito di carica della batteria a compensazione di temperatura. Sono dotati di fusibili di protezione ingresso-uscita.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Lamiera di acciaio zincato
    • In grado di limitare significativamente la presenza di disturbi elettromagnetici
    • Protezione contro inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico e sovratensione
    • Fusibili di protezione di ingresso-uscita
    Certificazioni:
    • UNI EN 54-4: 2007 / UNI EN 54-4: 2007 certificato 0051-CPR-0267