/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Alimentatore

    Interrotto

    Gli alimentatori (PSU) sono dotati di tutta la capacità di monitoraggio e di standby necessaria

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli alimentatori (PSU) sono dotati di tutta la capacità di monitoraggio e di standby necessaria. Per facilità d'uso, ogni unità viene fornita all'interno di un involucro in acciaio delle stesse dimensioni, che offre capacità di allarme da 2,5 A o 5 A. Ciascun modello dispone di un ingresso che può essere utilizzato per disabilitare la ricarica della batteria in caso di incendio, in modo che l'intera potenza venga fornita all'apparecchiatura comandata. Ciò massimizza la capacità della corrente di uscita e consente il monitoraggio e la protezione completi delle uscite.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Uscita 24 V CC singola o doppia selezionabile in loco
    • Ingresso cavi superiore o posteriore
    • Capacità di standby 24 ore o 72 ore
    • Completamente monitorato secondo EN54-4
    • LED locali per una rapida ricerca guasti
    • Monitoraggio del guasto a terra selezionabile
    • Ingresso 115/230 V CA
    • Protetto da cortocircuito e sovraccarico
    • Terminali rimovibili per cavi fino a 2,5 mm
    • Funzione di disattivazione del caricatore dell'allarme antincendio
    • Uscita relè di guasto a potenziale zero
    • Spazio per un massimo di 2 batterie da 17 Ah
    Certificazioni:
    • EN54-4