Alimentatori
Alimentatori Antincendio Honeywell
L'alimentatore per sistemi di rivelazione incendi Honeywell è progettato per soddisfare i requisiti della norma EN54-4 e fornire ai sistemi di controllo antincendio un'alimentazione di riserva.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L'alimentatore per sistemi di rivelazione incendi Honeywell è progettato per soddisfare i requisiti della norma EN54-4 e per fornire ai sistemi di controllo antincendio un'alimentazione di riserva. E' dotato di un ingresso che può essere utilizzato per disattivare la carica della batteria in caso di incendio, in modo da fornire l'intera uscita alle apparecchiature azionate. In questo modo si massimizza la capacità di corrente di uscita, consentendo al contempo il monitoraggio e la protezione completi delle uscite.
Caratteristiche e vantaggi:- Ingresso cavi dall'alto o dal retro
- Capacità di standby di 24 ore
- Completamente monitorato secondo la norma EN54-4
- LED locali per una rapida individuazione dei guasti
- Monitoraggio del guasto a terra selezionabile
- Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Terminali rimovibili per un cavo fino a 2,5 mm
- Allarme antincendio per un'uscita di corrente di 2,5 mm.5mm
- Funzione di disattivazione del caricabatterie per allarme antincendio
- Uscita relè di guasto senza tensione
- Spazio per un massimo di 2 batterie da 12Ah per l'interruzione dell'alimentazione.