/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Alimentatori

    Multicontrol Mode Wall Housing Central Battery System

    Interrotto

    Central battery system Multi-Control model is wall housing central safety power supply system MC without power limitation according to EN 50171 and BGV A3 for the supply of safety and escape sign lights

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Central battery system MultiControl model is wall housing Central safety power supply system MC without power limitation according to EN 50171 and BGV A3 for the supply of safety and escape sign lights With automatic test device in accordance with DIN EN 62034 for regular testing of each connected luminaire

    Features & Benefits:
    • Max. 96 circuits
    • Microprocessor-controlled functional control system
    • 5 years of test results available
    • Large backlit LCD display with plaintext display
    • Multilingual switchable - Password protected
    • Preprogramed service address
    Certifications:
    • DIN EN 50171
    • DIN EN 50172
    • DIN VDE 0100-718
    • DIN EN 62034