Alimentatori
Alimentatore TAS-Link IV
Alimentatore TAS-Link IV
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
TAS-Link IV sono altamente compatibili con vari sistemi di rilevamento dei pericoli e centri di controllo dei servizi di chiamata di emergenza, nonché la loro elevata affidabilità, il TAS-Link IV è caratterizzato anche da concetti innovativo. Utilizzando la più recente tecnologia del processore, il dispositivo di trasmissione è in grado di assumere caratteristiche che in precedenza richiedevano un router separato, come IPsec. Il Modulo base del TAS-Link IV dispone di 8 ingressi di linea e 2 uscite configurabili e 2 uscite riservate e può essere ampliato fino a 128 ingressi e fino a 122 uscite collegando moduli di espansione aggiuntivi (a seconda della combinazione). È possibile implementare l'accesso remoto conforme agli standard. L'unità di alimentazione associata NT560-12/E è un'unità di alimentazione a commutazione in versione PCB con protezione contro i contatti accidentali e una tensione di uscita regolata di 12 V CC con 2 A. Il alimentazione combina le funzioni di alimentazione, carica della batteria e monitoraggio della batteria
Caratteristiche e vantaggi:- IP unità base TLV 1 in custodia G4+
- 4 LEDs
- Alimentatore NT 560/12E
- Modem DSL alimentato in emergenza (Allegato B, J)
- Protocollo di trasmissione Ds 2465, Ds 2465-S2, Ds Secure o Telic
- Voce, trasmissione SMS ed e-mail
- LTE-compatibile
- Compatibile con l'unità alimentazione e l'alloggiamento approvati da TAS-Link III
- Ds
- EN 50131 (grado di sicurezza 1-4), EN 50136-2, DIN EN 54-21, VdS 2110, VdS 2203, VdS 2227, VdS 2344, VdS 2463, VdS 2465-1 a 3, VdS 2471, VdS 2471-S1 e VdS 2841.