/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    Alimentatore VPS

    Interrotto

    Gli alimentatori Xtralis seguono le linee di design e l’estetica dei rilevatori di fumo ad aspirazione (ASD) e sono progettati per soddisfare le specifiche tecniche di corrente e capacità di carica della batteria

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli alimentatori Xtralis seguono le linee di design e l’estetica dei rilevatori di fumo ad aspirazione (ASD) e sono progettati per soddisfare le tecniche specifiche di corrente e capacità di carica della batteria

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Indicazione LED esterna su 220-E5 e 250-E5
    • Indicazione LED interna su 215-E5
    • Uscite relè per il collegamento all’ingresso generico per il monitoraggio dei guasti
    • Solo 230 V CA
    Certificazioni:
    • VdS: G220003 & G220018
    • CE: 0786-CPR-21681 e 0832-CPR-F2658
    • EN54-4: 1997 + A1:2002 + A2:2006