Controller di sistemi audio
Dispositivi di trasmissione, ISDN/IP digitale
DS 7700 è un sistema di trasmissione per reti IP pubbliche o private con una funzione aggiuntiva come dispositivo di trasmissione ISDN.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
funge da dispositivo di trasmissione ISDN. La sua gamma di funzioni non si limita alla trasmissione di messaggi
di pericolo, ma offre anche la parametrizzazione remota, il controllo remoto e la manutenzione remota.
È possibile ottenere un’ulteriore ridondanza tramite GSM/GPRS con accessori opzionali (RFW-3000).Caratteristiche e vantaggi:
- Funzionalità completa su una connessione multipunto ISDN e ISDN
- da punto a punto (PTP, PTMP)
- Trasmissione degli allarmi, controllo remoto e parametrizzazione remota
- tramite reti IP
- Può essere utilizzato come modulo di integrazione o dispositivo autonomo
- Interfaccia per il collegamento a pannelli compatibili: I-BUS, BUS-2
- ISDN S0 BUS attivo, galvanicamente e funzionalmente disaccoppiato per
- dispositivi ISDN a valle
- Interfaccia Ethernet per la connessione alle reti IP
- Interfaccia seriale S1 secondo VdS 2463 e VdS 2465
- Interfaccia parallela S1 di 8 ingressi secondo VdS 2463 (liberamente
- ingressi programmabili)
- 2 uscite senza potenziale per azionamento positivo, segnalazione
- 80 ingressi o uscite aggiuntivi monitorati e liberamente programmabili
- può essere impostato
- Memoria di eventi e parametri non volatili (almeno 1.000 voci)
- Orologio in tempo reale a prova di guasto
- Sequenze di composizione liberamente configurabili per diversi tipi di eventi
- Trasmissione tramite il canale ISDN B (VdS 2465, TELIM)
- Trasmissione tramite il canale ISDN D (X.31), 4 online o a domanda controllata
- collegamenti
- IP controllato su richiesta e 2 IP online, crittografato o non crittografato
- connessioni ai ricevitori di allarme
- Connessione TCP/IP mediante la crittografia AES o metodi
- Chiasmus
- Invio di SMS, cercapersone, messaggi vocali e
- funzione di controllo remoto tramite canale ISDN B
- Funzione AWAG integrata, disponibili testi standard modificabili per
- messaggi vocali
- Connessioni dati GSM (V.110) con RFW 3000/RFW-4000
- (estensione opzionale)
- Connessioni IP GPRS e invio di e-mail tramite GPRS (da utilizzare con
- RFW-3000/RFW-4000)
- Invio trasmissione SMS ed e-mail tramite GSM con RFW-
- 3000/RFW-4000 (estensione opzionale)
- Invio di e-mail tramite connessione remota Internet Ethernet o ISDN
- tramite il protocollo PPP
- Uso simultaneo di tutti i tipi di trasmissione e trasmissione
- canali possibili
- 20 numeri di telefono, 4 numeri di accesso dial-up per X.31 e
- 10 indirizzi e-mail programmabili
- Monitoraggio permanente dei percorsi di trasmissione e del sistema
- stati compresa la registrazione
- Analizzatore di protocolli integrato per scopi di servizio
- Funzione antiblocco intelligente per ISDN con protezione della connessione
- per chiamate di emergenza
- Controllo del numero di telefono e richiesta della password per l’accesso remoto
- Funzioni di controllo remoto tramite voce o DTMF
- Guida per l’utente supportata dalla lingua per l’accesso remoto e
- telecomando tramite telefono
- Parametrizzazione tramite WINFEM Advanced o tramite pannello di controllo funzionante
- unità
- Collegamento diretto di un’antenna GPS e trasmissione del sito
- coordinato possibile
- La funzionalità NTP consente la sincronizzazione temporale interrogando un NTP
- server nell’intranet o tramite Internet
- Collegamento ai sistemi di trasmissione video digitale tramite VdS 2465
- S3 (sistemi di sorveglianza delle immagini)
- Trasmissione di dati personali IDENT-KEY per documentazione e
- riproducibilità delle procedure operative
- Trasmissione di informazioni dettagliate sul rilevamento dei pericoli compatibili
- sistemi che includono testi per zone, gruppi e rilevatori
- Possibile comunicazione con l’app per smartphone
- G106802 (IDT)
- 0786-CPD-020861 EN 54-21