Controller di sistemi audio
Alimentatore Variodyn ONE
Alimentazione di riserva per i componenti del sistema VARIODYN® ONE, che fornisce energia in caso di mancanza di alimentazione CA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Caricabatterie certificato EN54-4, disponibile in una o due unità rack standard da 19", in grado di fornire 360 A (VPS-1-360A) e 640 A (VPS-2-640A).
Caratteristiche e vantaggi:- • Risparmio di spazio e costi
• Certificato EN54-4
• Può collegare batterie fino a 200 Ah
- CE EN 54-4