/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di sistemi audio

    Circuito di altoparlanti Variodyn ONE

    Cablaggio in stile loop per diffusori compatibile con Variodyn ONE, che offre maggiore flessibilità e affidabilità per le installazioni più grandi.

    Panoramica

    Gli altoparlanti collegati in modalità loop consentono il monitoraggio completo di una linea di altoparlanti in conformità alla norma EN54-16 . La nuova tecnologia di collegamento delle linee di altoparlanti a 100 V tramite loop, attraverso il modulo Loop Driver, consente di monitorare le linee senza la percezione del tipico rumore di monitoraggio in corrente continua.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • •Maggiore sicurezza rispetto al cablaggio spur
    • •Tecnologia del sistema di cablaggio ad anello a 100 V completamente ridondante
    • •Sono possibili ampie topologie
    • •Monitoraggio silenzioso del loop di altoparlanti
    Certificazioni:
    • CE EN 54-16