/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di comunicazione

    Scheda accessori SYNC-1

    Interrotto

    Le schede accessorie SYNC-1 sono progettate per funzionare con 6 moduli di controllo supervisionati System Sensor®. I moduli Sync-Circuit sincronizzano gli strobi, i segnalatori acustici e i campanelli SpectrAlert Advance su un’unica coppia di fili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    SYNC-1 è un accessorio opzionale dell’SC-6 ed è progettato per fornire un mezzo per sincronizzare una serie di trombe, strobi e trombe. SYNC-1 è in grado di sincronizzare le trombe con codifica temporale, la temporizzazione flash di un secondo dello strobo e di silenziare le trombe della combinazione tromba/trobo su un circuito a due fili lasciando attivi gli strobi. Ogni scheda accessoria SYNC-1 è in grado di sincronizzare sei circuiti di Classe B o tre circuiti di Classe A.

    Il modulo Sync Circuit sincronizza gli strobi SpectrAlert® Advance a 1 Hz e i segnalatori acustici e i campanelli al tempo 3 su una singola coppia di fili. La tecnologia brevettata dei moduli consente anche il silenziamento di trombe o campanelli su modelli di tromba/strobo e campanella/strobo su una coppia di fili.

    Certificazioni:
    • Scheda accessori SYNC-1:
    • Certificazione UL: S7305
    • Certificato ULC: CS669
    • Certificazione FM: 3012062
    • CSRM: 7300-1653:0160
    • Scheda accessori SYNC-1:
    • Certificazione UL: S7305
    • Certificato ULC: CS669
    • Certificazione FM: 3012062
    • CSRM: 7300-1653:0160
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor