/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Altoparlanti

    1.5/3/6W Ceiling Speaker

    Interrotto

    1.5/3/6W Ceiling Speaker

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    6W flush-mounting system is a lightweight speaker and easy to install, the HN-CL06 offers a wide frequency response for superlative voice and music reproduction, multiple power tapping options and a robust crash- and rust-resistant design.

    Features & Benefits:
    • Dimension166 mm X 60 mm
    • Rated Power / Max Power6W / 9W
    • Power taps6 w / 3 w / 1.5 w
    • Rated Voltage100 V
    • Sound Pressure Level at 1w (1m& 1kHz)90 ± 5 dB
    • Rated Impedance1667Ω / 3333Ω / 6666Ω
    • Frequency response125Hz - 16kHz (-10 dB with reference to 1kHz)
    • SPL at rated power/1W95dB / 88dB (1m & 1kHz)
    • Size of Speaker (dia)166 mm
    • Hole cut out140 mm
    • Magnet Weight90 gm
    • Connection4 Pole screw connector
    • ColorWhite
    • Dimension166 mm X 60 mm
    • Weight of Speaker500 gm
    Certifications:
    • CE Approved