/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rivelatore di fumo ad aspirazione

    Rivelatore di fumo VESDA VLI-885

    Interrotto

    I sistemi di rilevazione di fumo ad aspirazione VESDA® VLI con allarme precoce sono progettati per proteggere applicazioni industriali e ambienti difficili fino a 21.520 piedi2.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I sistemi di rilevazione di fumo ad aspirazione VESDA® VLI con allarme precoce sono progettati per proteggere applicazioni industriali e ambienti difficili fino a 21.520 piedi2. Il sistema combina un filtro intelligente a prova di guasto con una barriera avanzata aria pulita per la protezione dell'ottica e una camera di rilevamento a lunga durata senza necessità di ricalibrazione.Caratteristiche e Vantaggi:
    • Adatto per applicazioni di Classe 1, Divisione 2 - Gruppi A, B, C e D
    • Fino a quattro tubi di ingresso
    • Lunghezza totale del tubo fino a 360 m (1181 piedi)
    • Cinque LED di stato ad alta intensità per una maggiore visibilità
    • Filtro anti-lanugine per catturare particelle fibrose
    • Sonda di sottocampionamento (separatore inerziale)
    • Filtro secondario
    • AutoLearn™ fumo e flusso
    • Clean Air Zero™
    • Monitoraggio del percorso dell’aria
    Certificazioni:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • ActivFire
    • CE
    • LPCB
    • NF
    • SIL 2 secondo IEC 61508
    • AS7240.20
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA