Componenti e accessori
Rilevatore di gas Large Bore
Il Punto di rilevamento VESDA XCL- Large Bore è una soluzione di rilevamento di gas che utilizza la rete di tubazioni ASD per fornire un rilevamento dei gas superiore tramite campionamenti multiforo (multipunto).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il Punto di rilevamento VESDA XCL- Large Bore è una soluzione di rilevamento di gas che utilizza la rete di tubazioni ASD per fornire un rilevamento dei gas superiore tramite campionamenti multiforo (multipunto). La soluzione combinata fornisce un rilevamento affidabile dei gas per la protezione degli occupanti e il monitoraggio dei processi, garantendo al contempo la protezione dagli incendi. Il portafoglio Large Bore dispone di un’ampia gamma di sensori di gas destinati all’uso in numerose applicazioni che, grazie alla loro interfaccia Bluetooth, possono essere abbinati a un dispositivo intelligente per la messa in servizio e la manutenzione. L’applicazione per dispositivi smart (Sensepoint App) fornisce un rapido accesso alle informazioni diagnostiche del rilevatore e semplifica la configurazione, la calibrazione e il test ad impatto del rilevatore.
Caratteristiche e vantaggi:- Ampia gamma di sensori di gas per supportare la maggior parte delle applicazioni
- Tecnologia di campionamento dei gas aspirati
- LED di stato di allarme integrali
- Porta del gas integrale per test ad impatto e calibrazione
- Cartucce di sensori di gas sostituibili sul campo
- Applicazione per dispositivi smart (Sensepoint App) che consente messa in servizio, manutenzione e riparazione più rapide del rilevatore
- Opzioni di uscita multiple: 2 relè configurabili (allarme, guasto), analogici 4-20 mA o Modbus RTU
- EN/UL/IEC 61010-1
- CSA-C22.2 No. 61010-1-12
- CE – EMC
- EN 50270