Alimentatori
Alimentazione VESDA-E VEA
Gli alimentatori VESDA-E VEA sono progettati per alimentare il rilevatore VESDA-E VEA e il relè VESDA-E VEA StaX con batteria di riserva. Fornisce alimentazione operativa a 24 volt all’unità VEA e funzione di carica della batteria.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli alimentatori VESDA-E VEA sono in grado di fornire alimentazione operativa al rilevatore VESDA-E VEA, inclusa la batteria di riserva. Fornisce alimentazione operativa a 24 volt all’unità VEA e funzione di ricarica delle batterie che supervisiona e mantiene le batterie di riserva. Gli alimentatori VESDA-E VEA sono progettati per alimentare il rilevatore VESDA-E VEA e il relè VESDA-E VEA StaX. A seconda del numero di modello, convertono l’ingresso 120V CA o 230V CA in uscita nominale 24VDC. Questi alimentatori sono destinati all’uso in applicazioni che richiedono UL e ULC per la segnalazione antincendio. Nell’armadio di alimentazione è presente spazio per un massimo di due batterie da 36AH. Per una maggiore capacità di standby, utilizzare alloggiamenti per batterie aggiuntive in base ai codici elettrici e antincendio locali. Un indicatore di guasto dell’alimentazione viene fornito tramite un contatto a relè asciutto (Form C).
Caratteristiche e vantaggi:- Uscita filtrata ed regolata elettronicamente
- Supervisione guasto CA
- Bassa supervisione AC (brown-out)
- Supervisione della batteria
- Uscita 27VDC/2,8 A continua, allarme 27VDC/5 A
- Caricabatterie integrato per batterie sigillate al piombo acido o gel
- Passaggio automatico alla batteria standby in caso di guasto CA
- Indicatore LED ingresso CA
- Per VPS-VEA-115UL e VPS-VEA-230UL
- UL
- Certificato UL 1481
- ULC-S527
- CSFM
- Per VPS-VEA-120UL e VPS-VEA-220UL
- UL