/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di fascio

    Rilevatore di fascio intelligente Notifier OSI

    Interrotto

    Il rilevatore di fumo a raggio ottico lineare indirizzabile intelligente FS-OSI-RI di NOTIFIER è adatto per la protezione di ampie aree aperte con soffitti alti, dove i rilevatori di fumo di tipo spot sono difficili da installare e manutenere.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il rilevatore di fumo a raggio ottico lineare indirizzabile intelligente FS-OSI-RI di NOTIFIER è adatto per la protezione di ampie aree aperte con soffitti alti, dove i rilevatori di fumo di tipo spot sono difficili da installare e manutenere. Le applicazioni ideali sono magazzini, atri, appendini per aeromobili, arene sportive e sale concerti. Il raggio funziona principalmente secondo il principio dell’oscuramento della luce tramite infrarossi. Il rilevatore FS-OSI-RI è un trasmettitore/ricevitore combinato ed è compatibile con i pannelli di rilevazione incendi NFW-50X, NFW-100X, NFS-320, NFS2-640 e NFS2-3030 in modalità FlashScan® o CLIP.

    Il rilevatore di fumo a fascio singolo FS-OSI-RI è facile da installare e regolare. Solo l’unità principale deve essere cablata e l’“eyeball” può essere indirizzato senza regolare il montaggio del rilevatore.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Unità trasmettitore/ricevitore combinata
    • Ampio campo visivo di 12°
    • Allineamento del fascio rapido, semplice e intuitivo, indicato dalle frecce LED direzionali
    • La copertura a lunga portata di 5-100 m (16-328 piedi) è standard - non è richiesto alcun kit a lunga portata separato
    • Altamente resistente al movimento dell’edificio - tollera un movimento di +/- 1°
    Certificazioni:
    • Certificazione UL
    • CSFM
    • Certificazione FM
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Addressable
      • Beam
      • Smoke
    • Detection Sensor Type
      • Infrared

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Addressable
      • Beam
      • Smoke
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Addressable|Beam|Smoke
    • Detection Sensor Type : Infrared