duct detectors
rilevatore di fumo per condotti 4-Wire InnovairFlex™
I rilevatori di fumo fotoelettrici a 4 fili InnovairFlex™ offrono da 2 sensori a 1 capacità della scheda di alimentazione nelle versioni standard (D4120) e a tenuta stagna (D4120W).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di fumo fotoelettrici per condotte InnovairFlex™ D4120 a 4 fili sono dotati di un alloggiamento girevole che si adatta sia a superfici quadrate che rettangolari e si monta su condutture rotonde o rettangolari. Questa unità rileva il fumo nelle condizioni più difficili, operando con velocità di flusso d’aria comprese tra 2 km/h e 73 km/h (tra 100 e 4.000 piedi/min), temperature comprese tra -20 °C e 70 °C (tra -4 °F e 158 °F) e un intervallo di umidità compreso tra 0 e >95% senza condensa. La testa del sensore a innesto offre una migliore protezione contro il falso allarme e facilità di installazione, test e manutenzione. Il design migliorato del coperchio isola la testa del sensore dalla funzione a basso flusso per una manutenzione semplice. Il rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili a tenuta stagna InnovairFlex D4120W è omologato UL come alloggiamento a tenuta stagna che fornisce protezione contro la caduta di sporco, pioggia, polvere soffiata dal vento, spruzzi e acqua diretta dai tubi.
Caratteristiche e vantaggi:- Il tubo di campionamento brevettato si installa dalla parte anteriore o posteriore del rilevatore senza bisogno di attrezzi
- Maggiore spazio di cablaggio con un foro di espulsione aggiuntivo del condotto di 1m8 cn (3/4 di pollice)
- Un pulsante Test/Reset di facile accesso e stato LED migliorato
- Funzione di interconnessione brevettata per spegnimento multi-ventola
- Nuove designazioni dei terminali ad alto contrasto
- Protezione da cortocircuito integrata da errori di cablaggio dell’operatore
- Impostazioni selezionabili sul campo per la configurazione del rilevatori
- Due contatti del relè Form C DPDT
- 24V CA/CC o 120V CA
- Retrocompatibilità con i prodotti Innovair esistenti, inclusi gli accessori remoti
- UL/ULC
- FM
- CSFM
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER