/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    heat detectors

    Rilevatori di calore convenzionali serie 100

    Interrotto

    I rilevatori di calore convenzionali serie 100 offrono prestazioni e affidabilità eccezionali in un design elegante e a basso profilo.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori termici plug-in serie 100 soddisfano le esigenze delle applicazioni in cui la risposta rapida è vitale e i rapidi aumenti di temperatura sarebbero causati solo da un’emergenza incendio. I rilevatori attivano un allarme in risposta sia alle condizioni termo-velocimetriche rapide (superiore a -9 °C (15 °F) al minuto) che al calore fisso (57 °C (135 °F)). Ciò consente al rilevatore di calore di comunicare un allarme al pannello di controllo centrale prima di raggiungere il suo setpoint fisso per alti tassi di aumento, fornendo una risposta tempestiva agli aumenti di temperatura rapidi e lenti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Bassa corrente in standby
    • Due LED visibili lampeggiano in standby e forniscono un angolo di visualizzazione del campo di 360°
    • La testa del rilevatore si inserisce facilmente nella base
    • Interruttore Built-In-Test
    • Ampia varietà di basi di montaggio con molla di cortocircuitazione integrata
    Certificazioni:
    • UL
    • FM
    • CSFM
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta