Rilevatori fumo
Rivelatore di fumo convenzionale serie 2151
Il rivelatore di fumo convenzionale della serie 2151 offre prestazioni e affidabilità eccezionali in un profilo profondo di appena 5,1 cm (2 pollici).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
2151 è progettato per soddisfare i criteri prestazionali designati da UL. La camera di rilevamento è sigillata contro il flusso d'aria di contropressione. Il piano della camera è coperto da uno schermo monopezzo
stampato che riduce al minimo l’ingresso di sporco e insetti. Questo schermo può essere rimosso per la pulizia. Ulteriori caratteristiche principali includono una varietà di basi di montaggio e una linea completa di accessori.
Il rivelatore di fumo convenzionale serie 2151 contiene una camera di rilevamento ottica unica progettata per rilevare le particelle di fumo prodotte da un'ampia gamma di sostanze combustibili. Un circuito integrato personalizzato incorpora l'elaborazione del segnale per ridurre i falsi allarmi.
L'esclusiva camera di rilevamento ottico del rivelatore fotoelettrico modello 2151 è progettata per rilevare il fumo da un'ampia gamma di fonti di combustione. I due termistori elettronici aggiungono un sensore termico a temperatura fissa di 135°F sul modello 2151T.Caratteristiche e vantaggi:
- Design elegante e a basso profilo
- Due LED lampeggiano in standby, fornendo una visibilità a 360°
- Ampia gamma di basi adattatore disponibili con molla di cortocircuitazione integrata
- Lettore di sensibilità portatile disponibile
- UL/ULC omologato
- CSFM
- Approvato FM
- Approvato MSFM Attivo
- CSIRO ActivFire elencato AS 1603.2 - 1997 incluso Amdt 1 (agosto 1998) (afp-2147)
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
- Product Type : Smoke Detector