Rilevatori di fiamma
Rilevatore di fiamma IR Pyrotector 30-2056B
I rilevatori di fiamma IR Pyrotector 30-2056B sono pacchetti compatti e unitari contenenti una cella di rilevamento IR, elettronica a stato solido e contatti a secco Form C (SPDT) per condizioni di allarme e guasto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di fiamma IR Pyrotector 30-2056B sono pacchetti compatti e unitari contenenti una cella di rilevamento IR, elettronica a stato solido e contatti a secco Form C (SPDT) per condizioni di allarme e guasto. I rilevatori sono progettati per rispondere alla banda nominale di 4,45 micron di radiazioni infrarosse, comunemente nota come picco di CO2. Una caratteristica della combustione degli idrocarburi è l’emissione di livelli insolitamente elevati di radiazioni IR in questa porzione ristretta dello spettro delle radiazioni. D’altra parte, le sorgenti luminose estranee in grado di attivare un allarme in altri tipi di rilevatori di incendi emettono livelli molto bassi di radiazioni in questo intervallo. Concentrandosi su questa banda ristretta della gamma spettrale altamente specifica per la combustione di idrocarburi, combinata con l’uso di filtri ottici per discriminare la maggior parte delle radiazioni di fondo estranee da una varietà di fonti, compresi gli oggetti caldi, il modello 30-2056B è in grado di offrire un alto livello di rilevamento affidabile degli incendi, essendo relativamente immune ai segnali di falso allarme. Il rilevatore è compatibile con la maggior parte dei pannelli di rivelazione incendi a 4 fili CC filtrati a 24V.
Caratteristiche e vantaggi:- Elevata immunità ai falsi allarmi causati da fulmini, saldatura ad arco, raggi X e luce solare
- Compatibile con sistemi di allarme standard
- La funzione di test remoto assicura una risposta affidabile
- Custodia antideflagrante e impermeabile per l’uso in una varietà di applicazioni
- Certificazione SO 9001
Altro
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|NOTIFIER