flame detectors
Rilevatore di fiamma
I rilevatori di fiamma SharpEye 40/40 offrono la migliore protezione contro gli incendi di liquidi e gas a base di idrocarburi, sostanze del gruppo idrossilico (alcol e fenoli), idrogeno e contro gli incendi di metallo e altre sostanze inorganiche.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di fiamma includono la funzione BIT (test integrato) per il rilevamento di fiamme con composti idrocarburici. Fornisce una risposta entro 5 secondi per il rilevamento dell’intervallo UV e IR.
Caratteristiche e vantaggi:- Filettatura M25 per pressacavo
- Sensore a infrarossi
- Alloggiamento in alluminio con smaltatura a fornello in resina epossidica rossa
- Uscite relè senza potenziale 5A / 30V/CC o 250V/CA
- Risposta ai lampeggiamenti entro 200 millisecondi
- EN54-10 VdS G 212194
- EN54-10 VdS G 212196
- EN54-10 VdS G 212197
- EN54-10 VdS G 213112